Japan
CytroBox - 新しい発想と新しいデザインによる油圧ユニット

CytroBox

未来がここからスタート

油圧分野の世紀のイノベーション!
新しい発想、新しいデザインアプローチにより、効率的かつインテリジェントな「未来の工場」では油圧ユニットが重要なコンポーネントになります。

CytroBox
中規模サイズの油圧ユニット

最新のパワーユニットは、エネルギー効率の高い動作、革新的なデザイン、インテリジェントな接続性によって、生産効率を向上しています。CytroBoxの導入により、当社は油圧供給ユニットに革命を起こし、油圧システムに対する認識を変え続けています。この製品によって、油圧駆動技術の歴史に新たなページを刻んでいます。

CytroBox - 油圧の未来を省エネで実現

油圧の未来を省エネで実現

消費を抑える。効率性を向上。

  • 可変速度同期モータとアキシアルピストンポンプのインテリジェントな組み合わせにより、常時駆動のパワーユニットと比較して最大80%のエネルギー削減を実現
  • 可変速ポンプドライブの需要に応じたエネルギー消費
    • 部分負荷時やゼロ負荷時に速度を下げることで省エネを実現
    • 負荷変動に対する高い動特性応答

CytroBox - 油圧の未来は、妥協なきコンパクトさにある

油圧の未来は、妥協なきコンパクトさにある

省スペースパワー強化

  • 革新的なコンパクトデザインにより、設置面積の省スペースを実現
  • 脱気および流体を最適化したタンク
  • 流量を最適化したタンクデザインにより、オイル容量を600リットルからわずか150リットルへと75%削減
  • 強力かつ省スペースの同期モータの採用により、高い動特性とエネルギー密度を実現
  • 統合された革新的な冷却コンセプト

CytroBox - 油圧の未来はコネクテッド型

油圧の未来はコネクテッド型

想定外を減らす。可用性を向上。

  • IoTサービス「CytroConnect Solutions」は、高い可用性を確保し、計画外の長期停止を回避
  • オペレーターは運転条件を監視し、コスト効率の良いメンテナンススケジュールを計画する
  • 追加IoT分析ツールは、月単位でサブスクライブ可能

CytroBox - 油圧の未来は本当に静かです

油圧の未来は本当に静かです

ノイズを抑える。柔軟性を向上。

  • CytroBoxのノイズは、全負荷時でも75dB(A)未満(同等のパワーユニットは平均85dB(A))
    • ポリマーコンクリート基礎の結合で振動を抑制
    • 吸音材を使用した密閉型ボディ
  • 追加の騒音対策やコストは不要

製品紹介

動画

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

Bosch Rexroth & Borgwarner:Energy efficiency thanks to Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Cannon:Innovation Driven with Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Aresi Bosch Power Tools - Connected Hydraulics in action

Bosch Rexroth & Champalle:Electrohydraulic know-how for challenging environments

Bosch Rexroth & Mössner:Hydraulic Power Unit CytroBox for Cast Iron Engine Blocks

Commissioning Hydraulic Power Unit CytroBox (How-To)